Référence du système
Pince pour arbres
Solutions système | Construction de machines et d'installations | Métal | Souder et découper

Pinces concentrique trois mors
Série GD300

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
Pinces parallèles deux mors
Série GP400

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
1. Pinces concentriques trois mors

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
2. Pinces parallèles deux mors

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
Défi
Dans la production de portes de garage chez le plus grand fabricant européen, des arbres en acier d’une installation de soudage MAG devaient être mis à disposition. Le défi principal était posé par les conditions ambiantes rudes et les cadences rapides.
Solution
La solution : une pince triple pour différents types d’arbres en acier. La pince peut attraper les éléments aussi bien de face que sur le côté. L’utilisation de pinces standard robustes garantit une longue durée de vie et une sécurité maximale des processus.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 750 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Course max. | 12 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 5 [kg] |
Poids de la pièce max. | 0.3 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés